20HL-BSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20HL-BSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Upright Rotating, High Lead, 20 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

$7995.66 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 57 mm / 2,25 in
Spindelsteigung 25 mm / 1,00 in
Spindel-Kerndurchmesser 47 mm / 1,85 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 24
Gewicht 89 kg / 195,20 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Mutter-Werkstoff 1117/8620 Gehärteter Stahl
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 177.929 N / 40.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0018 N·m / 0,0160 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 70,95 N·m / 628,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,87 kW / 2,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 251 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 25.519 N / 5.737 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 17,626 N·m / 13,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 1.829 mm/min / 72 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: